Comunicação digital sobre o sensor de toque
Os sensores de toque podem ser integrados de forma fácil e flexível via IO-Link. Mesmo os dispositivos sem IO-Link podem ser incorporados à rede por meio das entradas digitais do sensor de toque. As informações podem ser emitidas via IO-Link na forma de cores.
Informações de comutação convencionais
Graças aos seus 2 canais de entrada, os sensores podem visualizar muitas condições da instalação, mesmo quando conectados a um relé ou a um controlador. Uma vez definidas, as funções permanecem armazenadas no sensor de toque. Assim, um sensor se torna um interruptor, um botão ou ambos ao mesmo tempo.
Gateway IoT sem fio
Os sensores de toque podem ser perfeitamente integrados por meio de gateways para transmitir informações a locais onde o cabeamento não chega.