1. Homepage
  2. Tecnologias
  3. Sensores indutivos Kplus com fator de redução 1

Sensores indutivos Kplus com fator de redução 1, - Uma distância de comutação para todos os metais

Aqui as informações mais importantes em resumo:

  • Detecção segura de todos os metais devido a distâncias de comutação uniformes.
  • Podem ser utilizados em espaços muito apertados graças às suas dimensões compactas.
  • Sem comutação errada devido a tecnologia de sensores resistente a campo magnéticos.
  • De aplicação universal devido à ampla faixa de temperatura.
  • Sem falhas devido a elevados graus de proteção.
  • Agora também disponível em versão de aço inoxidável de alta qualidade.

Distância de comutação constante para todos os metais - uma característica específica dos novos sensores indutivos Kplus, criados pela ifm electronic especialmente para a automação industrial.

Pela distância de comutação uniforme os sensores oferecem uma detecção segura de todos os metais. Os aparelhos convencem mesmo em espaços muito exíguos graças às suas dimensões compactas. Além disso são excluídos erros de comutação devido à nova tecnologia de sensor resistente a campos magnéticos.

Fator constante de correção mesmo para alumínio
Os novos sensores Kplus são perfeitamente adequados para a detecção de alumínio. Sensores convencionais reduzem de forma significativa a distância de comutação em diferentes tipos de metal. A novidade da ifm mantém a mesma distância de comutação, mesmo no caso de outros tipos de metal. Para esse efeito estados de comutação que mudam rapidamente são monitorados com precisão devido às elevadas frequências de comutação.

Ideal nas mais diversas áreas de aplicação
Além disso os modelos potentes e resistentes são insensíveis relativamente a campos magnéticos, graças à nova tecnologia de sensores. Eles operam de forma absolutamente confiável mesmo diretamente ao lado de freios elétricos. A ampla faixa de temperatura de -40…85 C permite uma aplicação universal e graças aos elevados graus de proteção até IP 68 / IP 69K é assegurada uma confiabilidade duradoura. A manga resistente da variante em aço inoxidável permite o uso confiável em ambientes com óleo e fluido refrigerante. Em breve - há muito tempo que a automação industrial estava esperando por estes novos sensores indutivos.

Sensores indutivos – Grupo de produtos

Hoje em dia, sensores indutivos são indispensáveis em aplicações industriais. Comparados aos interruptores mecânicos, eles oferecem condições praticamente ideais: modo de operação sem contato e sem desgaste, bem como uma comutação de alta frequência e elevada precisão. E ainda mais: eles são resistentes às vibrações, ao pó e à umidade. Os sensores indutivos detectam todos os metais, sem necessidade de contato.