1. Homepage
  2. IO-Link
  3. Aplicações na indústria de automação

Aplicações na indústria de automação

Medidor de ar comprimido para detecção de consumo de energia

As fugas são uma causa importante de desperdício de energia nos sistemas de ar comprimido, frequentemente são desperdiçados de 20 a 30 % da capacidade do compressor. As fugas de ar também podem contribuir para problemas nas operações do sistema e causar variações de pressão no sistema. Isso pode, por sua vez, levar o equipamento que opera à base de ar a funcionar com menor eficiência e possivelmente a afetar a produção. Podem ocorrer ciclos desnecessários e aumentar o tempo de execução. Deve-se fazer manutenção dos equipamentos com mais frequência. O medidor de ar comprimido SD da ifm detecta fugas dispendiosas na tubagem da linha.

Funções adicionais com dados do IO-Link

A implementação de sistemas de monitorização de ar comprimido tem normalmente um custo exorbitante. O IO-Link transmite vários valores de processo através de um único cabo, como por exemplo: fluxo, temperatura e valores totalizadores, por isso não é necessário haver muitas cartas analógicas dispendiosas. Como um sensor pode enviar vários sinais de processo, ligações de processo nos tubos, sensores e cabos adicionais são desnecessários e desta forma o stock é simplificado. A economia na detecção de energia desperdiçada e a redução nos custos totais da instalação permitem um retorno rápido do investimento.

Os sensores de vácuo monitorizam ventosas

Os sensores de vácuo da série PN7 detectam o vácuo necessário para o funcionamento correcto das ventosas. Se os valores mínimos não forem alcançados, a ventosa permanece na sua posição inicial para evitar danos nos componentes da fábrica e das máquinas. A rede de ar comprimido de alta pressão (12 bar) e a rede de ar comprimido de baixa pressão (6 bar) são monitorizadas.

Funções adicionais com dados do IO-Link

Se o sensor de vácuo PN7 tiver que ser substituído, a função de troca automática de equipamento pode copiar via IO-Link, os parâmetros para o novo sensor. Isto economiza tempo e impede possíveis erros de configuração do ponto de comutação. O sensor de vácuo pode ser usado também como interruptor (liga/desliga) ou como função analógica através do IO-Link, de forma que um sensor possa solucionar aplicações tanto digitais como analógicas. O IO-Link reduz custos e stock.

Controlo de colisão na plataforma de montagem

O sensor de distância óptico da série O1D detecta se há uma carroceria na plataforma de montagem. Antes que a carroceria seja transportada para a área, o suporte desce e só depois a carroceria será posicionada de forma segura. A posição do O1D é crítica e muitas vezes não pode ser parametrizada sem parar a linha de montagem para uma troca de aplicação.

Funções adicionais com dados do IO-Link

A parametrização à distância é fundamental nesta aplicação. O sensor de distância O1D é montado num local de difícil acesso e pode ser configurado sem parar a linha de produção. Em caso de mudança para outro modelo de produção, é possível com o IO-Link, configurar à distância os parâmetros do sensor através do PLC/computador. Não há necessidade de parar a linha!