No passado, comutadores binários eram geralmente limitados a sinais de comutação simples ou a valores analógicos. Hoje, os dados de sensores inteligentes se constituem o fundamento da próxima revolução industrial. São sensores que extraem todas as informações do seu equipamento e da sua máquina, usando a tecnologia-chave IO-Link.
Fabricantes líderes de sensores, atuadores e tecnologia de controle desenvolveram IO-Link. Em conjunto, criaram uma interface padronizada e independente de barramentos de campo para a automação, que oferece ao usuário uma conexão ponto a ponto sem endereçamentos complexos.
Beneficie-se do fascínio do IO-Link – fale conosco e mantenha-se produtivo e competitivo nos seus processos de produção de amanhã.