You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Progresso com IO-Link

Progresso com IO-Link

Hoje em dia o usuário tem opções totalmente novas com sensores IO-Link da ifm. Por exemplo a transmissão de dados cíclicos e acíclicos e de mensagens é realizada em ambos os sentidos. Para além disso IO-Link oferece ainda muito mais:

Resistência a interferências

Sem influência externa sobre o sinal

A transmissão de dados IO-Link é baseada em um sinal de 24V, sendo por isso especialmente insensível a influências externas. Sensores IO-Link são conectados com conectores M12 padrão. Cabos blindados e respetivos aterramentos são desnecessários.

Sem perdas de valores de medição

Toda a transmissão dos valores de medição é realizada de forma digital. Uma transmissão passível de erros e a conversão de sinais analógicos são substituídas. Os valores de medição transmitidos digitalmente podem ser exibidos diretamente na sala de controle.

Troca simples do sensor

O mestre IO-Link armazena todos os parâmetros dos sensores conectados. Depois de uma troca os parâmetros anteriores são automaticamente escritos no novo sensor. Não é necessário consultar os ajustes de sensor requeridos.

À prova de manipulação

Os botões de operação no aparelho podem ser bloqueados através da parametrização padronizada do aparelho. Dessa forma não é possível um ajuste errado por parte do pessoal de operação. A documentação dos parâmetros é sempre possível.

Identificação

Identificação e detecção de ferramentas intercambiáveis.
Os sensores ópticos O5D detectam se a ferramenta selecionada está disponível no suporte. IO-Link assegura que no caso de substituição do sensor seja utilizado apenas um sensor idêntico.

Detecção de ruptura de fio

Com IO-Link há uma transmissão simultânea de dados de processo e de serviço. O mestre detecta imediatamente ruptura de fio ou curto-circuito. É possível consultar os dados de diagnóstico mesmo durante o funcionamento.