1. Homepage
  2. Multicode Reader - multitalento compacto

Multicode Reader - multitalento compacto

identificação de códigos 1D, 2D e de textos independentemente da rotação.

Alta segurança de leitura:
Regulagem automática do tempo de iluminação, adaptação através de iluminação segmentada em superfícies problemáticas.

Inteligência em sensor:
saídas programáveis; o sistema de verificação reduz a transmissão de dados

Conexão flexível:
interfaces RS-232, Ethernet-TCP/IP e EtherNet/IP.

Rápido processo:
Velocidade do objeto de até 7 m/s.

Integração compacta:
Iluminação, ótica, avaliação e interfaces em uma caixa de segurança industrial.

Fácil configuração:
Em poucos minutos o sistema é configurado com o software de PC ou diretamente no sensor e está pronto para ser usado.

Identificação de alta qualidade.
O Multicode Reader decodifica automaticamente códigos 1D e 2D independentemente da orientação e quantidade dos códigos. Na nova versão, ele também soluciona tarefas de detecção de texto (OCR), p. ex. para a identificação de produtos a partir das características de tipos ou números de série. Também dados como p.ex. data de validade ou data de produção podem ser então "lidos" diretamente.

Outras funções são a emissão da posição de código através de uma interface de processo, parâmetros de qualidade total ajustáveis, ajustes de iluminação individuais de cada configuração em um grupo, memória de imagens de falha integrada e proteção de acesso com senha.

A alta legibilidade dos códigos da Data Matrix melhora consideravelmente de novo devido ao software profissional do leitor multicódigo. Ótimo em custo benefício: O Multicode Reader oferece alta funcionalidade e rendimento pelo preço de um sensor.

Iluminação ideal.
Além de ajuste automático de posição é também possível fazer adaptações manuais. Assim, os seguimentos de iluminação podem ser ligados e desligados manualmente. Assim, são obtidos resultados ideais também em superfícies metálicas fortemente refletoras.

O Multicode Reader ifm detecta uma grande variedade de códigos de 2D e 1D. O código normalizado 2D pode ser introduzido de formas diferentes: impresso em papel, gravado a laser ou com agulhas em uma superfície de metal.

O equipamento compacto é montado com o respectivo kit de montagem e ligado ao controlador (SPS) através da interface de processamento. A parametrização ocorre via cabo Ethernet com um PC comum.

Um exemplo dentre vários: Com base nos códigos da matriz de dados o Multicode Reader identifica ao passar, as bolas de algodão embaladas higienicamente na esteira transportadora.

O2I na aplicação.

O Multicode Reader ifm encontra na indústria um amplo espectro de aplicações. Ele assume o rastreamento de produtos, o controle de produção ou a identificação de produtos em diferentes áreas: Na indústria automobilística, eletrônica e alimentícia, no sistema de transporte ou em máquinas-ferramentas e impressoras. Além do mais, as interfaces de processo RS-232, Ethernet TCP/IP e EtherNet/IP, permitem uma integração rápida e fácil na tecnologia de comando industrial.