Administração da frota de máquinas móveis
Aumente a eficiência da sua frota de máquinas
Monitore a produtividade de suas máquinas em tempo real
Use suas máquinas de forma mais direcionada e otimizada graças as opções de planejamento transparentes e eficazes.
Principalmente as máquinas caras requerem um monitoramento próximo e permanente. Somente se for utilizada com o menor tempo de paradas possível é que a máquina será rentável a longo prazo. Com o mobile IoT é muito fácil gerenciar desde cada máquina até a frota completa. A solução permite rastrear em tempo real cada máquina em qualquer local e assim gerar permanentemente informações sobre o local, a condição e o pedido. Desta forma, você está sempre informado sobre o progresso operacional atual e pode otimizar os tempos ociosos e assim minimizar os tempos de parada.
Aumente a orientação ao cliente e desenvolva novos modelos de negócios
As informações detalhadas também podem ser usadas para analisar o comportamento do uso das máquina dos clientes. Com este conhecimento gerado, você pode concentrar o foco em modelos e recursos específicos para atender às necessidades dos clientes da melhor maneira possível e de forma permanente. Além disso, você pode desenvolver novos modelos de negócios baseados na utilização mais eficiente da máquina, por exemplo.
Recebimento de informações sobre pedidos em tempo real
Ao utilizar o mobile IoT, tanto as máquinas, os usuários e os clientes podem acessar a nuvem. No entanto, os seus dados ficam protegidos e você mantém sempre o controle total sobre a sua frota de máquinas. Assim, todas as informações necessárias para uma gestão de recursos (asset management) bem sucedida podem ser fornecidas a qualquer momento. Usando os dados da nuvem é possível localizar cada máquina. Esta informação não é interessante apenas para a produtividade, mas também valiosa para o processamento de pedidos e faturamento.
Vantagens e benefícios do mobile IoT para o setor de negócios e gerenciamento
mobile IoT = gestão de máquinas e negócios, visualização e análise de dados
- Informações sobre as finanças: com a ajuda do mobile IoT é possível determinar o valor de cada máquina da empresa
- Redução do tempo necessário para a produção: os indicadores de desempenho (KPI) de produção podem ser rastreados até a máquina e otimizados
- Valor de vida útil da máquina: é possível gerar e avaliar dados durante toda a vida útil da máquina
- Aumento do lucro: o monitoramento da disponibilidade, desempenho e qualidade permite aumentar a eficácia da máquina e o lucro
- Condição da máquina: mobile IoT fornece informações detalhadas sobre a condição operacional de toda a frota de máquinas
- Notificações automáticas: notificações automáticas sobre problemas ou disponibilidade operacional ajudam a reduzir o tempo de resposta
- Balanço positivo: o tempo necessário para o processo de faturamento diminui, pois a administração da frota recebe informações da condição imediatamente após a conclusão do pedido
- Sempre um passo à frente: com o mobile IoT é possível adaptar muito mais rapidamente as máquinas e os recursos às necessidades do mercado