Monitoramento de máquinas móveis no desenvolvimento
Otimize o seu processo de desenvolvimento
Observe os testes de campo a partir do escritório e diminua assim o período de desenvolvimento
Use mobile IoT para levar os produtos, funções e recursos mais rapidamente para o mercado sem que para isso seja preciso interromper valiosos testes em campo.
No processo de desenvolvimento é muito importante obter feedback frequentes sobre o estado de desenvolvimento e as funções e os recursos já existentes. Portanto, os engenheiros normalmente solicitam a seus clientes que lhes informem sobre as experiências durante a fase de teste. Este processo é frequentemente demorado e cobre apenas parte das informações necessárias. Com o uso de mobile IoT os engenheiros podem monitorar permanentemente o desempenho das máquinas sem estarem no local. Assim que a máquina for entregue, a transferência de dados pode começar e a equipe de desenvolvimento pode usar os dados coletados para desenvolver ainda mais as máquinas. A troca rápida e detalhada de dados diminui o tempo para o lançamento no mercado, aumenta a eficiência e reduz os custos.
Atualizações de software durante a fase de teste em campo através da nuvem
O sistema permite acessar o ajuste de parâmetros a partir da mesa de trabalho, alterá-los e em seguida enviá-los novamente para a máquina. Juntamente com a realização de atualizações de forma remota, é possível reduzir os custos de serviços e viagens. As visitas às instalações são menos demoradas e ocorrem com menor frequência.
Desenvolvimento de novos produtos com eficiência: coletar, armazenar e analisar dados sobre o uso atual da máquina
mobile IoT assume um papel central neste processo de coleta de informações e análise de longo prazo, pois tanto os dados atuais como históricos podem ser visualizados. Os dados que são enviados da máquina para a nuvem são convertidos em informações legíveis e depois armazenados. Além disso, a nuvem também é capaz de analisar os dados brutos e disponibilizar os resultados para os usuários. Esta análise automatizada facilita e acelera a aquisição de dados e aumenta a capacidade de resposta. Todos os dados coletados são armazenados por 5 anos, de modo que é possível utilizar dados relevantes durante um longo período de tempo. A equipe do projeto responsável por novos desenvolvimentos pode acessar estes dados. Com isso, obtém uma visão detalhada do uso da máquina e pode frequentemente tirar conclusões sobre os recursos necessários. Estas informações fornecem uma base sólida para a tomada de decisões.
Além disso, com o mobile IoT permite gerar notificações e relatórios. Desta forma, você fica informado sobre a condição da máquina sempre e em qualquer lugar e é notificado diretamente em caso de problemas.
Com a conexão duradoura da máquina com a nuvem, o monitoramento dos valores do processo em tempo real pode ser assegurado e pode ser oferecida uma solução simplificada de problemas e diagnósticos (software, barramento CAN).
Vantagens e benefícios do mobile IoT para o desenvolvimento de máquinas móveis
mobile IoT = visualização, análise de dados e ferramentas de serviço e de desenvolvimento
-
Desempenho: mobile IoT fornece informações detalhadas e valiosas sobre o desempenho das máquinas em campo
-
Tempo para o lançamento no mercado: mobile IoT oferece uma maneira fácil de monitorar a partir do escritório os testes de novos produtos em campo. Isto leva a uma redução dos custos de viagem, bem como do tempo para o lançamento no mercado.
-
Diagnóstico: no caso de uma falha ou problema, a máquina pode ser verificada remotamente
-
Busca de erros: mobile IoT permite a busca de erros de software em tempo real
-
Atualizações de software: novas versões de software podem ser instaladas remotamente e a solução de problemas a curto prazo pode ser feita sem nenhum problema
-
Aumento da qualidade: na nuvem são fornecidas informações detalhadas sobre o uso das máquinas em campo que podem ser usadas para aumentar constantemente o conhecimento do mercado