1. Homepage
  2. Encoders
  3. Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia óptica

Barreiras fotoelétricas brilham através de orifícios, que foram gravados em uma placa de vidro revestida. Impulsos são gerados através da interrupção dos raios.

  • Encoders ópticos são muito precisos.
  • Encoders ópticos são dispositivos complexos e são compostos por várias peças.
  • A produção de discos de vidro revestidos é difícil e cara. Em comparação com encoders com tecnologia magnética, eles quebram facilmente quando submetidos à choques e vibrações.

Tecnologia magnética

Encoders incrementais que utilizam tecnologia magnética, geram impulsos girando um ímã sobre um chip de detecção e medindo a mudança da área (efeito Hall).

  • Encoders magnéticos são muito robustos e podem suportar mais choques e vibrações que encoders ópticos.
  • A versão simples e compacta dos encoders magnéticos permite que eles sejam acondicionados em invólucros menores que os encoders ópticos.
  • Encoders magnéticos não são muito exatos e têm um tempo de resposta mais lento do que os encoders ópticos.

Versões de eixo

Encoders de eixo maciço são instalados com a ajuda de um acoplamento nos eixos rotativos de máquinas que possuem um diâmetro igual ou semelhante.

  • Diâmetros comuns para eixos maciços são 6 mm e 10 mm.
  • Diferentes acoplamentos e rodas de medição disponíveis.

Encoders de eixo vazado são instalados diretamente no eixo de rotação. Acoplamentos não são necessários. Um encoder de eixo vazado utiliza uma flange de montagem flexível denominado acoplamento de estator.
Eixo vazado de furo cego (aberto unilateralmente):

  • Encoders de eixo vazado abertos unilateralmente são muito mais comuns do que encoders contínuos de eixo vazado.
  • Diâmetros comuns de eixos vazados abertos unilateralmente são 6 mm ou 10 mm.

Flanges

Opções de versões de flanges

flange de aperto, acoplamento de estator e flange sincrônico