1. Homepage
  2. Encoders
  3. Encoders incrementais

Encoders incrementais

Os tempos de grande diversidade de versões e encoders difíceis de programar, finalmente chegaram ao fim! Os novos encoders incrementais ifm electronic podem ser utilizados universalmente graças ao inteligente design de produto e de função e destacam-se através de uma excelente relação custo-benefício. O princípio de funcionamento magnético oferece a exatidão dos encoders ópticos e a robustez dos sistemas magnéticos. É possível programar a resolução e o nível de sinais. Os encoders possuem um amplo range de tensão de 4,75...30 V DC e por isso podem ser utilizados de forma universal.

  • Sem perda de valores: Possível parametrizar pelo IO-Link também como encoder absoluto
  • Tecnologia magnética
  • Versões com conector M12 giratório
  • Versões programáveis e com funcionalidade IO-Link (BasicLine e PerformanceLine)
  • Versões com eixo maciço com flange aperto/sincrônico ou com eixo vazado
  • Alto grau de proteção para as exigências de ambientes industriais adversos
  • Saída TTL ou HTL
  • Versões com displays eletrônicos bicolores e giratórios para exibir o valor do processo (PerformanceLine).
Versões
Tipo Invólucro Eixo maciço Eixo vazado Resolução Características

PerformanceLine
Ø em mm
58
Ø em mm
6
10
Ø em mm
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
impulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução, modo e sinal ajustáveis
• Display bicolor
• Diferentes acoplamentos disponíveis

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
impulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução e sinal ajustáveis
• Diferentes acoplamentos disponíveis

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
impulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução e sinal ajustáveis
IP67
• Diferentes acoplamentos disponíveis

 

PerformanceLine

Os encoders da PerformanceLine possuem uma avaliação de sinais integrada para o monitoramento da velocidade de rotação, a função de contador e a detecção do sentido de rotação. Eles possuem um fácil ajuste e uma indicação de valores de posição através do display e dos botões de comando, assim como por um menu intuitivo de controle. Os dados de diagnóstico e de parâmetro são transmitidos de forma segura através do IO-Link. Preparado para a indústria 4.0!

Modo encoder

  • Exibe a posição com base na resolução configurada através do IO-Link

Modo contador

  • O dispositivo conta até um valor máximo que foi ajustado pelo IO-Link (ex.: 9999)

Modo monitor de velocidade de rotação

  • Rotações por minuto [rpm] / frequência [Hz]

BasicLine

Versão econômica sem display

  • Exibe a posição com base na resolução configurada através do IO-Link
  • Saída axial ou radial de cabos
  • → Programável:
  • Resolução (de 2 a 10.000 impulsos)
  • Saída TTL ou HTL
  • Sentido da contagem (em sentido horário / anti-horário)

WetLine

Com os encoders incrementais ifm de aço inoxidável é possível prolongar os intervalos de manutenção em ambientes adversos, ex. na sincronização da correia transportadora. O alto grau de proteção IP 67 os qualifica para a aplicação em ambientes úmidos da indústria alimentícia.

  • Durabilidade graças ao resistente invólucro de aço inoxidável e a alta impermeabilidade nos sulcos da rosca
  • Placa do tipo de laser bem legível
  • Versões com eixo maciço com flange aperto/sincrônico ou com eixo vazado
  • Comunicação confortável através do IO-Link
  • Conector M12 rotativo para a utilização radial e axial