You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Encoders
  3. Encoders absolutos

Encoders absolutos

Os encoders absolutos fornecem um valor preciso da posição do eixo, quer seja somente para uma rotação (mono-volta) ou incluindo a quantidade de rotações do eixo (multivoltas).

  • A saída ocorre de forma binária. Quanto maior for a quantidade de bits, maior será a resolução
  • Tecnologia óptica
  • Mono-volta RN*, multivolta RM*
  • Resoluções: 13, 24 e 25 bits
  • Versões com terminais de conector, de cabo e de conexão
  • Versões com eixo maciço com flange aperto/sincrônico ou com eixo vazado
  • Interfaces: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Versões
Tipo Invólucro Ø Eixo maciço Ø Eixo vazado Ø Resolução Características

absoluto
mono-voltas
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • Resolução e sinal ajustáveis
• Interface Profibus e CAN

absoluto
multivolta
36,5 mm
42 mm
58mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bits
25 bits
• Resolução e sinal ajustáveis
• Interface Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI e CANopen

Encoders absolutos multivoltas

  • Determinam a posição exata através da visualização do código no disco e também durante várias rotações
  • Econders emitem um valor codificado preciso que é composto pela posição do disco (resolução) e a posição de transmissão da engrenagem (rotação).

Existem encoders absolutos com saídas paralelas, em série ou de barramento de campo para a transmissão dos dados da posição do eixo.

  • Encoders absolutos com saídas paralelas requerem uma saída para cada bit de informação. Por exemplo, um encoder absoluto com uma saída paralela de 12 bits precisaria de doze saídas separadas para a transmissão de dado. Este encoder teria uma resolução de 4096.
  • Os dados da posição do encoder também podem ser transmitidos sem série através da interface síncrona serial (SSI).

Saídas convencionais de barramento de campo de encoders absolutos incluem Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP e EtherCAT.

Encoders absolutos mono-voltas

  • Determinam a posição exata através da visualização do código no disco
  • Encoders absolutos mono-voltas fornecem um valor para cada incremento preciso de um eixo. Eles são utilizados em aplicações nas quais o eixo não gira mais que 360°.
  • Em caso de queda de energia, a clara posição do eixo de encoders absolutos é mantida. Não há nenhuma razão para voltar para uma "posição inicial" para determinar a posição do eixo.

Todos os encoders incrementais ifm funcionam como encoders absolutos mono-voltas quando utilizados com IO-Link. Eles detectam e salvam seus valores de posição mesmo quando a tensão cai.