• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Eficiência energética - Produção Sustentável de lentes de contato com sensores SD e moneo

Eficiência
Material Sustentabilidade
Estudo de caso

Um dos maiores fabricantes de lentes de contato do mundo aprimorou sua produção com as soluções inteligentes da ifm. Com sensores SD e o sistema moneo, a empresa alcançou maior eficiência energética, reduziu custos e aumentou a sustentabilidade em suas operações.

Economia de custos Menos paradas não programadas Produção mais sustentável 

O desafio

Como parte do seu compromisso com a sustentabilidade, o fabricante de lentes de contato investe continuamente em soluções que promovem a proteção ambiental e o uso eficiente de recursos naturais. A produção foi otimizada para reduzir o consumo de água e energia, reutilizando água e reciclado plásticos sempre que possível.

Um dos principais focos da empresa é a eficiência energética de suas instalações. Entre os maiores consumidores de energia está a geração e distribuição de ar comprimido — que pode representar até 30% do consumo elétrico total em ambientes industriais.

Pequenos vazamentos em conexões ou falhas em componentes podem gerar perdas anuais de milhares de euros. Por isso, o monitoramento eficiente de vazamentos é essencial em um sistema de gestão de energia. Além de reduzir custos de produção e aumentar a sustentabilidade, essa iniciativa também pode tornar a empresa elegível para incentivos governamentais.

Resultados práticos no campo

Graças à solução da ifm, o sistema de ar comprimido opera com alta eficiência, e ações de manutenção podem ser planejadas com antecedência. A empresa conquistou uma produção mais sustentável, reduziu custos e minimizou riscos de paradas não planejadas.

A escolha da ifm se deu principalmente pela possibilidade de contar com uma solução completa, de alta qualidade, fornecida por um único parceiro — incluindo suporte de TI e engenharia local.

Beneficios Obtidos:

  • Maior eficiência energética na geração de ar comprimido
  • Redução de custos com manutenção preditiva e monitoramento energético
  • Prevenção de paradas não planejadas
  • Mais sustentabilidade na produção com apoio do moneo

Nosso cliente

Um dos maiores fabricantes de lentes de contato do mundo

Desde a aprovação das primeiras lentes de contato gelatinosas na década de 1970, essa forma de correção visual tem se tornado cada vez mais comum. Atualmente, um dos maiores fabricantes globais desse tipo de lente produz vários bilhões de unidades por ano.

Os produtos dessa empresa estão disponíveis em mais de 130 países. Com foco em qualidade e forte colaboração com o comércio óptico especializado, o fabricante estabelece padrões de referência no mercado.

Nosso cliente

Um dos maiores fabricantes de lentes de contato do mundo

Desde a aprovação das primeiras lentes de contato gelatinosas na década de 1970, essa forma de correção visual tem se tornado cada vez mais comum. Atualmente, um dos maiores fabricantes globais desse tipo de lente produz vários bilhões de unidades por ano.

Os produtos dessa empresa estão disponíveis em mais de 130 países. Com foco em qualidade e forte colaboração com o comércio óptico especializado, o fabricante estabelece padrões de referência no mercado.

A solução? Monitoramento Inteligente de ar comprimido com SD e moneo

Para lidar com esse desafio, o fabricante passou a monitorar continuamente o consumo de ar comprimido com um sistema de monitoramento energético baseado em sensores da ifm.

Sensores de fluxo SD da ifm registram constantemente o consumo de ar comprimido, facilitando a detecção e correção rápida de vazamentos. Paralelamente, foi implementado um sistema de monitoramento de condições. Sensores de vibração, pressão e temperatura da ifm monitoram todos os componentes relevantes da geração de ar comprimido, como motores, mancais e compressores.

Todas as medições — tanto de energia quanto de condição — são coletadas com facilidade por mestres IO-Link e integradas ao controlador. O software moneo|RTM permite monitorar, analisar e visualizar os dados em tempo real.