• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Tecnologia da ifm transforma a gestão de ativos do Bondinho Pão de Açucar

Outras indústrias
Tecnologia de automação e eletrônica
Eficiência
Custos Material Sustentabilidade
Estudo de caso

Monitoramento inteligente garante segurança e excelência no teleférico do Pão de Açúcar
Um ícone mundial agora também é referência em tecnologia de manutenção preditiva.

Transparência Redução de paradas não programadas Aumento da disponibilidade dos equipamentos

Resultados

Desde a implantação do monitoramento inteligente, a o Bondinho conseguiu:

  • Segurança operacional ampliada: monitoramento em tempo real para maior controle e prevenção de falhas.
  • Decisões mais assertivas: dados confiáveis ajudam a direcionar ações estratégicas com mais precisão.
  • Confiabilidade dos sensores: durabilidade e robustez comprovadas, mesmo em cenários desafiadores.
  • Integração com o time de operação: quem está no dia a dia consegue interpretar os dados com mais eficiência, potencializando a gestão.

O desafio

Mais do que um cartão-postal, o Bondinho do Pão de Açúcar é um dos maiores símbolos do Brasil para o mundo. Mas garantir o funcionamento seguro e contínuo do teleférico exige um nível de excelência compatível com os mais altos padrões internacionais.

Em uma tentativa anterior de monitorar os equipamentos, sensores chegaram a ser instalados, mas a falta de estrutura e integração acabou interrompendo o processo. Com o crescimento da operação e a busca constante por inovação, surgiu a necessidade de uma solução definitiva e confiável para a gestão de ativos e manutenção.

Nosso cliente

Bondinho Pão de Açucar

Com uma trajetória encantadora, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® se consagrou como um dos ícones mais emblemáticos do turismo no Brasil, recebendo mais de 50 milhões de visitantes ao longo de seus 112 anos de história. 
Pioneiro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® tem um grande compromisso em deixar um legado para a cidade do Rio de Janeiro e transformar o turismo brasileiro, gerando impacto positivo. 

Nosso cliente

Bondinho Pão de Açucar

Com uma trajetória encantadora, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® se consagrou como um dos ícones mais emblemáticos do turismo no Brasil, recebendo mais de 50 milhões de visitantes ao longo de seus 112 anos de história. 
Pioneiro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® tem um grande compromisso em deixar um legado para a cidade do Rio de Janeiro e transformar o turismo brasileiro, gerando impacto positivo. 

A solução. Por que ifm?

A ifm entrou como parceira estratégica com um projeto de monitoramento online dos ativos. Foram integrados sensores inteligentes e uma plataforma de análise em tempo real para mapear o funcionamento do maquinário de forma contínua e precisa.

Durante a implantação, um detalhe chamou a atenção: um sensor de óleo da ifm, instalado anos antes e desligado por muito tempo, voltou a funcionar perfeitamente. Esse episódio reforçou a robustez e confiabilidade da tecnologia, mesmo em condições adversas ou após longos períodos de inatividade.