• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração
  3. Sensores de vibração

Calibração de sensores de vibração

Calibração ISO de sensores de vibração

A medição de comparação de sensores de vibração é realizada comparando o valor de medição do transdutor a ser calibrado com o de um acelerômetro padrão.

O sensor a ser calibrado e o sensor de referência são montados em uma mesa de arenito e ajustados a uma oscilação senoidal em uma faixa de frequência definida. Além do ponto zero, a calibração é realizada na faixa de frequência de 20 Hz ... 800 Hz com uma velocidade de vibração constante de 10 mm/s em 11 pontos de medição da faixa de um terço de oitava.

A calibração é realizada por padrão na configuração de fábrica através da saída analógica (corrente).

Calibração de sensores de vibração

Calibração de sensores de vibração