Sensor de fibra óptica OCF
Fácil de instalar e operar
Onde quer que seja necessário detectar objetos muito pequenos ou transparentes em espaços limitados, o uso de fibras ópticas é a melhor opção. Com o sensor de fibra óptica OCF, esta tecnologia pode ser usada de maneira ainda mais simples e confiante.
Duas abas de encaixe com mola permitem montar o OCF sobre trilhos DIN usando apenas uma mão. O sistema de bloqueio de fibra simplifica a inserção e fixação da fibra óptica. Depois de escolher um dos seis modos de operação e as funções de manutenção inteligentes, o OCF funciona de forma confiável sob todas as condições contribuindo assim para um alto desempenho e disponibilidade da instalação.
O melhor desempenho possível em todas as aplicações
Graças a seis modos de operação para detecção precisa em diversas aplicações.
Canal duplo: inteligente e rápido
Duas saídas de comutação para processos rápidos e funções de diagnóstico via IO-Link.
Configuração rápida e menu intuitivo
Display OLED, operação lógica por meio de três botões e um menu guiado disponível em 9 idiomas.
Instalação sem ferramentas e fácil bloqueio de fibras
Instalação sem ferramentas e fácil bloqueio de fibras.
Detecção de peças pequenas
Parafusos em um transportador helicoidal
- Tarefa: verificar se o trilho está cheio para o processamento posterior.
- Desafio: peças pequenas e espaço de montagem restrito devido ao trilho guia.
Vantagem significativa:
- graças à uma óptica focalizada e diâmetros de pontos de luz muito pequenos, é possível identificar cada peça. E por meio do IO-Link também é possível fazem a contagem das peças.
Detecção de objetos muito rápidos
Linha de engarrafamento
- Tarefa: verificação da alimentação de garrafas e da presença de uma tampa.
- Desafio: as garrafas se movimentam a uma velocidade muito alta.
Vantagem significativa:
- O canal duplo possibilita não apenas detectar as garrafas que se movimentam rapidamente, mas também permite ao mesmo tempo, usar as funções de diagnóstico via IO-Link.
Detecção de objetos difíceis de identificar
Controle de nível de enchimento
- Tarefa: detectar se foi atingido um nível de enchimento mínimo em recipientes transparente.
- Desafio: o recipiente e o líquido são transparentes.
Vantagem significativa:
- Os seis modos de operação, bem como outras funcionalidades, evitam erros de comutação e garantem uma longa estabilidade funcional, mesmo com objetos difíceis de detectar.
Aplicação em ambientes exigentes
Monitoramento de posição
- Tarefa: controle do posicionamento ideal de um componente.
- Desafios:
os espaços de instalação são muito limitados. Uso frequente de óleos ou produtos químicos.
Vantagens significativas:
- Devido à resistência a diversos fluidos agressivos, também é possível obter uma detecção confiável mesmo em condições difíceis. Além disso, com a função “Clean-me”, pode-se monitorar o grau de sujeira via IO-Link para ser usado na manutenção preditiva.
A escolha perfeita para qualquer tipo de aplicação
As extremidades de diferentes formatos e a mais alta qualidade de transmissão com raios de curvatura mínimos e resistência
a curvaturas múltiplas, tornam as fibras ópticas a escolha perfeita em qualquer cenário de utilização. As fibras ópticas também suportam as tensões relacionadas à utilização em correntes de arrasto, produtos químicos ou
altas temperaturas.
- Raios de curvatura extremamente pequenos e muitos ciclos de curvatura
Altamente flexível com um raio de curvatura mínimo de 1 mm e resistente a movimentos até 1 milhão de ciclos de curvatura. - Alta resistência à temperatura e a substâncias químicas
Resistente a temperaturas de até 290° C e em ambientes exigentes graças a um revestimento de aço inoxidável e/ou metal-silicone. - Várias versões de sondas
Variável não apenas em relação ao material, tamanho, princípio de funcionamento e formato, mas também no que diz respeito ao alcance e ângulo de emissão de luz.