You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States

Sensor de fibra óptica OCF

Fácil de instalar e simples de operar

Onde quer que seja necessário detectar objetos muito pequenos ou transparentes em espaços limitados, o uso da tecnologia de ondas de luz é a melhor opção. Com o sensor de fibra óptica OCF, esta tecnologia pode ser usada de maneira ainda mais simples e confiante.

O OCF já mostra a sua grande comodidade desde a instalação

Duas abas de encaixe com mola permitem montar o OCF sobre trilhos DIN usando apenas uma mão. O sistema de suporte e fixação simplifica a acomodação das fibras ópticas.
Graças à seleção automática do modo de operação ideal e às funções de manutenção inteligentes, o OCF trabalha permanentemente de forma confiável sob todas as condições e assim contribui para um alto desempenho e disponibilidade da instalação.

Vantagens do produto

Quais são as vantagens que o novo sensor de fibra óptica oferece?

O melhor desempenho possível em todas as aplicações
Seis modos de operação e uma seleção automática por meio do modo inteligente “Smart Mode”.
Canal duplo: Inteligente e rápido
Duas saídas de comutação para processos rápidos e funções de diagnóstico via IO-Link.
Configuração rápida e menu intuitivo
Display OLED, operação lógica por meio de três botões e um menu guiado disponível em 10 idiomas.
Instalação sem ferramentas e fácil inserção da fibra óptica
Instalação sem ferramentas e fácil inserção da fibra óptica.

Aplicações típicas

Detecção de peças pequenas

Parafusos em um transportador helicoidal

  • Tarefa:Verificar se todos os parafusos estão nas posições corretas.
  • Desafio:Os parafusos são muito pequenos.

Vantagem significativa:

  • Graças à uma óptica focalizada e diâmetros de pontos de luz muito pequenos, é possível identificar cada parafuso e verificar o seu correto posicionamento. Além disso, através do IO-Link é possível contar os parafusos.

Detecção de objetos muito rápidos

Linha de engarrafamento

  • Tarefa:Verificação da alimentação de garrafas e da presença de uma tampa.
  • Desafio:As garrafas se movimentam a uma velocidade muito alta.

Vantagem significativa:

  • O canal duplo possibilita não apenas detectar as garrafas que se movimentam rapidamente, mas também permite ao mesmo tempo, usar as funções de diagnóstico via IO-Link.

Detecção de objetos difíceis de identificar

Controle de nível

  • Tarefa:Detectar se foi atingido um nível mínimo de enchimento em recipientes transparentes (por exemplo: garrafas, vidros ou tubos).
  • Desafio:O recipiente e o líquido são transparentes.

Vantagem significativa:

  • Os seis diferentes modos de operação e a seleção automática do modo, evitam comutações erradas em superfícies difíceis de detectar (por exemplo: escuras, transparentes ou brilhantes).

Aplicação em ambientes exigentes

Monitoramento de posição

  • Tarefa:Controle do posicionamento ideal de um componente.
  • Desafios:
    Os espaços de instalação são muito limitados.
    Frequentemente são utilizados óleo ou produtos químicos.

Vantagens significativas:

  • Devido à resistência a diversos fluidos agressivos, também é possível obter uma detecção confiável mesmo em condições difíceis. Além disso, com a função “Clean-me” é possível monitorar o grau de sujidade via IO-Link para o seu uso na manutenção preditiva.

Fibra óptica para conectar ao sensor de fibra óptica

A escolha perfeita para qualquer tipo de aplicação

As extremidades de diferentes formatos e a mais alta qualidade de transmissão com raios de curvatura mínimos e resistência
a curvaturas múltiplas, tornam as fibra ópticas a escolha perfeita em qualquer cenário de utilização. As fibras ópticas também suportam as tensões relacionadas à utilização em correntes de arrasto, produtos químicos ou
altas temperaturas.

  • Raios de curvatura extremamente pequenos e muitos ciclos de curvatura
    Altamente flexível com um raio de curvatura mínimo de 1 mm e resistente a movimentos até 1 milhão de ciclos de curvatura.
  • Alta resistência à temperatura e a substâncias químicas
    Resistente a temperaturas de até 290° C e em ambientes exigentes graças a um revestimento de aço inoxidável e/ou metal-silicone.
  • Várias versões de sondas
    Variável não apenas em relação ao material, tamanho, princípio de funcionamento e formato,mas também no que diz respeito ao alcance e ângulo de emissão de luz.