You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Visão geral dos sensores de nível
  2. Novidade: sensor de nível por radar

Sensor de nível por radar: rápido e preciso até 10 m

Monitoramento de nível em tanques sem interferência

O novo sensor de nível por radar LW2720 define uma nova referência em velocidade e precisão. A sua entrada em operação já é feita em tempo recorde: um cabo M12 padrão, a parametrização relâmpago via IO-Link e uma grande escolha de adaptadores garante um início fácil e preciso, com funcionamento imediato “out of the box”.

Se o LW2720 estiver em ação, por exemplo, em tanques com altura de até 10 metros, a sua precisa medição do nível não é perturbada, nem mesmo por agitadores, esferas pulverizadoras ou alteração das características do fluido. Graças à tecnologia de 80 GHz, o sensor por radar registra com rapidez, alta precisão e sem zona cega até mesmo um enchimento ou esvaziamento rápido.

Vantagens do produto

Quais são as vantagens que o sensor de nível por radar oferece?

Melhor desempenho possível
A tecnologia 80 GHz permite uma medição de nível focada e precisa
Design higiênico
Certificado para o uso em ambientes higiênicos, IP66/68 e IP69K
Fácil entrada em operação
Plug & Work graças à conexão M12 padrão, parametrização de valor único e variedade de adaptadores
Confiança na qualidade
Por confiar nos seus produtos, a ifm oferece 5 anos de garantia

Aplicações

Use cases (aplicação de sucesso) na cervejaria

Aplicação no tanque de fermentação

O sensor de nível por radar é usado para a medição contínua de nível em um tanque de fermentação. O desafio: o tanque possui um fundo cônico que afunila para baixo e também está equipado com um limpador a jato. Graças à frequência de 80GHz, o sensor de nível transmite o sinal com um ângulo de radiação muito pequeno. Por um lado, o limpador a jato não é detectado pelas ondas do radar e o resultado da medição não é afetado. Por outro lado, o sinal detecta apenas o ponto mais baixo do fundo do cone, o que permite a medição precisa do conteúdo do tanque até a condição de vazio.

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Transmissão de dados sem perdas
    Transmissão digital do nível de enchimento
  • Plug & Work
    Facilidade para iniciar a operação, basta ajustar um parâmetro
  • Manutenção remota
    Parametrização de sensores e monitoramento de nível remotamente através de conexão de TI

Como funciona a tecnologia de medição de nível por radar?

Visão geral da tecnologia

O sensor de nível por radar funciona de acordo com o método FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). São emitidos pulsos eletromagnéticos contínuos dentro da faixa de 77 a 81 GHz, refletidos pela superfície e detectados pelo receptor no sensor. Como o transmissor muda constantemente a frequência do sinal transmitido, há uma diferença de frequência entre o sinal transmitido e o refletido que pode ser usada para calcular a distância até a superfície do fluido. A tecnologia é ideal para detectar níveis de enchimento de forma rápida, confiável e com alta precisão.