• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. Antenas RFID IO-Link melhoradas

Antenas RFID IO-Link melhoradas

Comunicação de dados mais rápida e modo SIO

Na 2ª geração, as antenas RFID HF com IO-Link se destacam por seus valores melhorados e maiores possibilidades. Enquanto o padrão de comunicação IO-Link COM3 garante a transmissão de dados mais rápida possível, a saída de comutação adicionalmente integrada amplia as possibilidades de aplicação das antenas que podem ser operadas no modo SIO sem precisarem estar conectadas a um mestre IO-Link e atuam como contato normalmente aberto ou normalmente fechamento.

Adequadas para controles de acesso

Por também suportar as normas ISO15693 e ISO14443, essas antenas são a opção ideal tanto para controles de acesso quanto, por exemplo, para o controle de desvios na automação industrial.

Análise de dados integrada

Além disso, a 2ª geração está equipada com dois comparadores de dados, que podem ser usados separadamente ou em conjunto. Com isso, as antenas são capazes de ler e processar os valores dos tags. Assim, o valor do tag pode ser comparado com valores nominais definidos e, consequentemente, pode ser emitido um sinal pelo IO-Link ou pela saída de comutação. Não é necessário nenhum controle adicional para isso.

Suporte por senha e detecção do tipo de tag

A detecção automática dos tipos de tags garante a leitura confiável dos valores, mesmo no caso de blocos com tamanhos variáveis. Além disso, a possibilidade de restringir o acesso de leitura e escrita dos tags por meio de senha, completa a oferta melhorada das antenas RFID HF da 2ª geração.