• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão especiais para fluidos a base de água

Sensores de pressão especiais para fluidos a base de água

Perfeitamente adequado para materiais em contato com fluidos como cerâmica, EPDM e aço inoxidável (V4A), assim como célula cerâmica de medição robusta.

  • Materiais em contato com fluidos: Cerâmica, EPDM e aço inoxidável (V4A)
  • Homologação DNV-GL para aplicações marítimas
  • Célula cerâmica de medição robusta
  • Conexão de processo giratória
  • Display vermelho-verde programável

Áreas de aplicação
Com base na comprovada série PN2, segue agora uma versão para aplicações especiais. Os sensores de pressão da gama PE2 são ideais para fluidos a base de água devido aos materiais utilizados que entram em contato com fluidos (cerâmica, EPDM, aço inoxidável). Outras aplicações são circuitos de amoníaco na tecnologia de refrigeração ou o monitoramento de fluidos de limpeza e outros processos secundários da indústria alimentícia. A gama PE2 não é adequada para óleos e fluidos à base de óleo devido a vedação da célula EPDM.

Célula de medição robusta
A utilização de uma célula cerâmica de medição garante uma excelente resistência à sobrecarga mesmo com cavitação e uma alta resistência a fluidos.