• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. IO-Link
  3. Módulos mestre IO-Link para ampliar em 20 entradas digitais

Módulos mestre IO-Link para ampliar em 20 entradas digitais

Conexão efetiva de sensores binário no IO-Link com variantes para aplicação industrial e pela primeira vez, também para as áreas higiênicas

  • Conexão efetiva de sensores binário no IO-Link
  • Ampliação dos módulos mestre IO-Link em 20 entradas digitais
  • Variantes para aplicação industrial e pela primeira vez também para as áreas higiênicas
  • Alto grau de proteção IP 68 / 69K
  • Pré-processamento dos sinais de entrada através de filtros de entrada digitais

Coletar sinais digitais de forma decentralizada pelo IO-Link
O novo módulo de entrada IO-Link para uso em campo, amplia o mestre IO-Link em 20 entradas de forma fácil e econômica. Os sinais de entrada podem ser facilmente otimizados através da ativação dos filtros de entrada digitais, como debounce, retenção ou inversão.

Áreas de aplicação
Os módulos estão disponíveis em duas versões: O módulo de campo cor laranja da série Coolant é resistente a óleos e lubrificantes de refrigeração. Deste modo é apropriado para aplicações industriais gerais. O módulo cinza é otimizado para a utilização em áreas higiênicas e alimentícias graças aos materiais utilizados no invólucro. Apresenta o alto grau de proteção IP 68 / IP 69K.

Módulos de campo com conexão IO-Link
Até 20 sensores convencionais podem ser conectados nestes módulos. O IO-Link transmite os sinais a qualquer mestre IO-Link / CLP através de um único cabo de conexão M12 não blindado. Uma característica especial dos módulos é poder pré-processar os sinais de entrada através de diferentes filtros, antes que eles sejam enviados através do IO-Link.
Aqui estão as alternativas:

  • Debounce (eliminar sinais de interferência)
  • Retenção (ampliar os sinais )
  • Inversão

Deste modo, é possível detectar com confiança sinais com um comprimento mínimo de 1,5 ms.
O posicionamento descentralizado do módulo reduz custos de cabeamento, pois árvores de cabeamento complicadas não são necessárias. Ao contrário de sistemas de barramento, o IO-Link não requer nenhuma configuração ou endereçamento. Isto facilita a instalação.
Os pinos 2 e 4 de cada conector fêmea M12 são projetados como entradas binárias. Assim é possível conectar sem problema, sensores duplos, com função de normalmente fechado ou de normalmente aberto. As saídas são resistentes a sobretensão e a curto-circuito.