1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Software
  4. Parametrização IO-Link via master

Parametrização IO-Link via master

Software de parametrização LR DEVICE com IO-Link master

  • Parametrização simples e rápida com IO-Link master
  • Visualização prática
  • Parametrização do aparelho simples e rápida (ponto para Multi)
  • Conjuntos de parâmetros transmissíveis

Características

  • Parametrização online e offline possível
  • Suporta todos os aparelhos IO-Link
  • Descrição do software e do parâmetro em todos os idiomas suportados
  • Texto de descrição detalhado de todo conteúdo de parâmetros
  • Conjunto de parâmetros agrupado por assuntos
  • Parametrização de IO-Link master (série AL11xx)
  • Suporte dos mais novos aparelhos IO-Link da ifm
  • Suporte dos atuadores IO-Link
  • Parametrização dos aparelhos através da rede

Utilidade para os clientes

  • Parametrização otimizada e validação pela visualização gráfica dos valores do processo
  • Redução do tempo de configuração
  • Processo de troca de aparelho otimizado
  • Relatório sem papel dos conjuntos de parâmetros

Representação gráfica dos valores do processo

  • Comparação gráfica dos valores do processo com as saídas de comutação
  • Representação simples e clara dos valores do processo
  • Exportar os valores do processo em tabela

Documentação e arquivamento

  • Salvar/carregar os conjuntos de parâmetro nos arquivos de entrada/saída
  • Arquivar os conjuntos de parâmetro como arquivo pdf

Reconhecimento do aparelho

  • Identificação automática de IO-Link master e sensores IO-Link/atuadores conectados
  • Identificação automática dos sensores IO-Link
  • Exibição dos parâmetros do sensor
  • Transmissão de parâmetro correto e correto pela detecção de aparelhos não compatíveis
  • Adição muito simples de arquivos IODD novos e atualizados

Características

  • Parametrização de IO-Link master e aparelhos IO-Link pela rede
  • Escrita simultânea de parâmetros em diversos aparelhos ao mesmo tempo
  • Ajuda na inserção de parâmetros pelo texto de ajuda e valores limites, assim como verificação durante a entrada
  • Segurança operacional pelo reconhecimento de aparelho e pela restauração dos valores padrão
  • Exibição da qualidade da comunicação IO-Link
  • Criação e visualização de uma identificação de equipamento (Application specific tag)
  • Adição e atualização dos IODDs existentes da ifm com um clique do mouse *)

*) Desde que haja uma conexão de internet

Processamento dos valores do sensor com os módulos LINERECORDER de graduação livre
A estrutura de software LINERECORDER completa o circuito de informação do sinal do sensor ao mundo dos MES e das soluções ERP (p. ex. SAP).

Requisitos do sistema:

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB de espaço livre no disco rígido
  • Navegador da web
  • Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge