You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Softwares IIoT
  4. Parametrização IO-Link através do mestre

Parametrização IO-Link através do mestre

Software de parametrização LR DEVICE através do mestre IO-Link

  • Parametrização fácil e rápida através do mestre IO-Link
  • Representação clara
  • Parametrização fácil e rápida dos dispositivos (ponto a multiponto)
  • Conjuntos de parâmetros transmissíveis
  • Detecção automática de sensores IO-Link (também sensores de outros fabricantes)
  • Importação direta de IODDs do banco de dados localizador de IODDs*)
    *) desde que haja conexão de internet

Características

  • Possível parametrizar ONLINE e OFFLINE
  • Compatível com todos os dispositivos IO-Link (especificação IO-Link V1.0 e V1.1)
  • Software e descrição de parâmetros em todos os idiomas suportados
  • Textos descritivos detalhados de todo o conteúdo de parametrização
  • Conjunto de parâmetros agrupados por tema
  • Parametrização do metres IO-Link ifm (séries AL1xxx)
  • Suporta os mais novos dispositivos ifm e atuadores
  • Parametrização dos dispositivos através da rede

Utilidade para os clientes

  • Parametrização e validação otimizada através da visualização gráfica dos valores de processo
  • Redução do tempo de configuração
  • Processo otimizado de troca de dispositivos
  • Relatório do conjunto de parâmetros sem papel

Representação gráfica dos valores de processo

  • Comparação gráfica dos valores de processo com as saídas de comutação
  • Visualização fácil e clara dos valores de processo
  • Exportação dos valores do processo em tabela

Documentação e arquivamento

  • Salvar / carregar conjuntos de parâmetros nos / de arquivos
  • Arquivar conjuntos de parametrização como arquivo PDF

Detecção de dispositivos

  • Identificação automática de mestres IO-Link ifm e dos sensores / atuadores IO-Link conectados
  • Importação automática do IODD*) necessário
  • Indicação dos valores característicos do sensor
  • Transmissão correta e segura de parâmetros por meio da detecção de dispositivos não compatíveis
  • Adicionar arquivos IODD novos e atualizados

Características

  • Parametrização de mestres IO-Link ifm e dispositivos IO-Link através da rede
  • Escrita simultânea de parâmetros em vários dispositivos ao mesmo tempo
  • Parametrização facilitada por textos de ajuda e valores limites, além de através da verificação já durante a introdução dos parâmetros
  • Segurança de operação através da detecção de dispositivos e por meio da recuperação de dados de default.
  • Indicação da qualidade de comunicação IO-Link
  • Criação e exibição da identificação de um equipamento (tag específico de aplicação)
  • Adicionar, atualizar e deletar IODDs (também de outros fabricantes) ao clicar no mouse*)
    *) desde que haja conexão de internet

Processamento dos valores do sensor com os módulos LINERECORDER livremente escalonáveis
O software LINERECORDER fecha o círculo de informações entre o sinal do sensor e o mundo dos sistemas MES e das soluções ERP (ex.: SAP).

Requisitos do sistema:

  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB de memória livre no disco rígido
  • Navegador Web
  • Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft, Internet Explorer 11, Microsoft Edge