1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimentos
  4. Sistema de avaliação e display dos sinais analógicos

Sistema de avaliação e display dos sinais analógicos

Exibição descentralizada, pré-processamento e conversão dos sinais analógicos

  • Mini-display para monitoramento dos valores limite
  • Display de boa legibilidade com mudança de cor vermelho-verde
  • Forma de construção compacta com grau de proteção IP 67
  • Parametrização pelo IO-Link
  • Conversão dos valores de medição analógicos em uma comunicação IO-Link

Resumo dos sinais analógicos
O aparelho de conexão compacto é utilizado no cabo de conexão dos sensores analógicos (4...20 mA). Ele exibe os valores de medição no local. O usuário pode definir um ponto de comutação ou valor de limite, a saída do transistor é comutada. Uma troca de cor (vermelho-verde) do display mostra isso de forma inequívoca. Com isso, é possível sinalizar de forma confiável os estados críticos de processo ou das falhas de funcionamento.

Conversor para a Indústria 4.0
Uma particularidade do conversor de sinal: O display threshold converte sinais analógicos em sinais IO-Link digitais. Estes são utilizados hoje em dia em praticamente todos os ambientes industriais e para as aplicações da Indústria 4.0.