1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Monitoramento da condição de máquinas
  4. Unidades de avaliação para a regulação de nível de envelhecimento com um ou dois sensores

Unidades de avaliação para a regulação de nível de envelhecimento com um ou dois sensores

Regulação simples de níveis de enchimento

  • Controle direto de bombas e válvulas
  • Retardo de ligação e desligamento e atenuação ajustáveis
  • Fonte de alimentação de faixa ampla para a alimentação do sensor
  • Forma estreita e compacta
  • Terminais de parafuso encaixáveis facilitam a montagem

Uso
As unidades de avaliação regulam com auxílio de sensores o nível de enchimento de tanques, protegendo assim contra transbordo, funcionamento a seco ou fugas.

Regulação de nível com um sensor
A unidade de avaliação DL0201 utiliza um sensor montado no tanque, na altura do nível limite a ser monitorado. Quando o nível é atingido, a unidade de avaliação comuta por um período de tempo ajustável, por exemplo, para parar bombas para evitar um transbordo ou funcionamento a seco.

Regulação de nível com dois sensores
A unidade de avaliação DL0203 é um dispositivo típico de regulação de dois pontos, que controla bombas ou válvulas com auxílio de dois sensores, um para o nível superior e um para o nível inferior.