You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimentos
  4. Encoder incremental programável com IO-Link

Encoder incremental programável com IO-Link

Reduza sua diversidade de variantes sem precisar fazer concessões

  • Flexível: Conta de linha livremente programável entre 2...10.000
  • Simples: Nível de sinal ajustável em lógica TTL ou HTL
  • Universal: Pode ser usado conector de encaixe M12 ou saída radial ou axial do cabo
  • Adequado: Modelo como eixo maciço (flange de aperto / síncrono) ou oco
  • Comunicativo: Transmissão dos dados so processo e de diagnóstico via IO-Link

Sem concessões
O princípio magnético ativo oferece a precisão de encoder ópticos e a robustez de sistemas magnéticos.

O encoder rotativo correto em apenas 2 minutos
Os tempos de grande variedade de modelos e encoder de programação difícil definitivamente acabou! Graças ao design inteligente do produto e das funções, os novos encoders incrementais ifm electronic podem ser utilizados de forma universal e se destacam por uma relação custo-benefício convincente.

  • Ajuste a resolução desejada
  • Escolha entre a lógica TTL ou HTL
  • Utilize o conector rotativo M12 ou saída do cabo radial ou axial

Por último, é só buscar o flange e o eixo adequados - pronto!

Comunicativo através de IO-Link
Na primeira vez, os valores de processo e os dados de parametrização e diagnóstico podem ser transmitidos via IO-Link. Isso permite que os ajustes sejam realizados confortavelmente antes da montagem.