1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimentos
  4. Encoder inteligente, incremental com display e IO-Link

Encoder inteligente, incremental com display e IO-Link

Motion Controller: encoder, controlador do número e do sentido de rotação e contadores integrados!

  • Conta de linha de 2...10.000 e nível do sinal (TTL / HTL) livremente programáveis
  • Display: duas cores, indicação eletrônica rotativa dos valores do processo
  • Basta girar: conector de encaixe M12 de utilização radial ou axial
  • Adequado: Modelo como eixo maciço (flange de aperto / síncrono) ou oco
  • Transmissão dos dados so processo e de diagnóstico via IO-Link

Sem concessões
O princípio magnético ativo oferece a precisão de encoders ópticos e a robustez de sistemas magnéticos.

Simples
Conta de linha e nível de sinal programáveis.
Os encoders ópticos dispõem de uma faixa ampla de tensão de von 4,5...30 V DC, podendo assim ser usados de forma universal.

Multifuncional
Encoders ópticos da Performance Line dispõem de uma avaliação de sinais integrada para o monitoramento do número de rotações, funções de contador e detecção do sentido de rotação.

Intuitivo
Os encoders ópticos oferecem um ajuste simples e a visualização do valor de posição através de um display e teclas de configuração, além de um menu de uso intuitivo.

Integração em rede
Os dados de diagnóstico e os parâmetros são transmitidos com segurança via IO-Link. Pronto para a Indústria 4.0!