1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimentos
  4. Amplificadores de comutação para conversão de sinais de sensores em redes AC

Amplificadores de comutação para conversão de sinais de sensores em redes AC

Os sinais dos sensores acionam relés

  • Fonte de alimentação de faixa ampla para a alimentação do sensor
  • Forma estreita e compacta
  • Terminais de parafuso encaixáveis facilitam a montagem
  • Possibilidade de seleção de PNP ou NPN
  • Modelo com um ou dois canais

Relé para altas correntes de carga
As saídas de transistor de sensores convencionais são projetadas para baixas correntes de carga. Se o usuário desejar correntes mais altas ou mesmo corrente alternada, ele necessita de um amplificador de comutação.
Esse amplificador utiliza o sinal do sensor para atuar o relé de saída.

Flexível e compacto
A ifm oferece amplificadores de comutação em modelo de um ou dois canais. Eles possuem uma fonte de alimentação de faixa ampla (110...240 V AC) para abastecer os sensores conectados com tensão (24 V DC). Os novos amplificadores de comutação destacam-se por uma forma construtiva estreita que requer pouco espaço no quadro de distribuição.