1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Tecnologia de segurança
  4. Controlador de rotação seguro para a conexão de sensores de posição padrão

Controlador de rotação seguro para a conexão de sensores de posição padrão

Monitoramento seguro de rotação muito baixa

  • Parametrização simples por seletor
  • Nenhuma limitação para o design de cames
  • Funções de monitoramento ligáveis/desligáveis
  • Operação confiável sob temperaturas ambiente extremas de até -40 °C
  • Largura do invólucro de apenas 25 mm

Aplicações
O controlador de rotação DU 110S foi desenvolvido para o monitoramento de rotação mínima relevante para a segurança, como no controle de deslizamento ou de correias.
Um exemplo de aplicação são sistemas industriais de processamento térmico conforme EN 746-2. Aqui é exigido o monitoramento de segurança da troca de ar. O monitoramento ocorre através do monitoramento da alimentação de ar.

Características especiais
O controlador foi certificado segundo EN 62061 / SIL 3 e EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e – e isso com a utilização de sensores padrão não-relacionados com a segurança como geradores de impulsos.
Após um disparo, a saída de segurança pode ser novamente liberada manual ou automaticamente.