1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Sensor de temperatura com anéis de ajuste

Sensor de temperatura com anéis de ajuste

Operação rápida – interruptor de temperatura ajustável mecanicamente

  • Faixa de medição -25...140C
  • Duas saídas de comutação
  • Ajuste simples com dois anéis de ajuste que podem ser lidos de forma ideal
  • Bloqueio mecânico contra ajuste indesejado
  • Precisão: ± 3K

Configuração confortável e segura
Os interruptores de temperatura da série TK são sensores para o monitoramento de produtos líquidos e gasosos cujos pontos de comutação podem ser ajustados de forma intuitiva através de dois anéis de ajuste radiais. Os aparelhos da série TK são uma alternativa, principalmente quando forem necessárias soluções simples. Não é necessária uma parametrização complicada com software. A temperatura desejada é configurada pelas rodas de ajuste com boa legibilidade, sem que o sistema precise estar em funcionamento. Além disso, os estados de comutação são melhor visualizados com os LEDs.
 

Variantes
Opcionalmente os sensores estão disponíveis com um ponto de comutação e um ponto de retorno (TK6xxx) ou com dois pontos de comutação com histerese fixa (TK7xxx). Os interruptores de temperatura da série TK são sempre a primeira escolha para uma utilização rápida e descomplicada.