1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Sensores de fluxo Vortex com display confortável

Sensores de fluxo Vortex com display confortável

A alternativa: Sensor Vortex ao invés de rotor de pás

  • Medição de temperatura integrada
  • Display eletrônico multicolor giratório
  • Opcionalmente com conexões G e R giratórias
  • Possibilidade de ajuste de comutação das cores verde e vermelha para valores do processo
  • Pode ser utilizado para água com ou sem condutibilidade (água deionizada)

Turbilhões como medida para o fluxo
Em um corpo represente montado no tubo de medição, o produto circulante gera turbilhões alternantes, que dependem de sua velocidade e que são detectados por um sensor piezocerâmico. Se a seção transversal for conhecida, é possível determinar o débito a partir do número de vórtices.
Esse método de medição de débito conhecido como princípio Vortex é totalmente independente de oscilações de pressão e temperatura do produto. Através de sua estrutura construtiva simples, ele permite a fabricação de sensores de medição de débito por um preço baixo.
A emissão do fluxo atual e da temperatura ocorre opcionalmente como sinal de corrente normatizado (4...20 mA), como saída de frequência, saída de comutação ou via IO-Link.

*available as from 06/2015