1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Proteção contra transbordo conforme WHG

Proteção contra transbordo conforme WHG

Alternativa segura e de comutação rápida ao garfo oscilante

  • Montagem flexível graças à independência da posição
  • Resistente a choques e vibrações em invólucro robusto de aço inoxidável
  • "Plug & Play" – previamente ajustado de fábrica para produtos à base de água
  • Ajustável através de IO-Link para outros produtos como, por exemplo, óleo
  • Supressão de incrustações

Confiável e flexível
A linha de sensores LMTx9x convence por ser uma proteção confiável contra transbordo. Diferentes comprimentos e conexões ao processo permitem uma montagem diversificada e independente da posição.

IO-Link traz transparência
Os sensores podem ser calibrados para todos os líquidos com água. A parametrização ocorre de forma inteiramente confortável via IO-Link ou porta USB.
A transmissão digital do valor de medição traz transparência máxima.

Robusto
O invólucro de aço inoxidável V4A, de altíssima qualidade, é resistente a choques e vibrações.