1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Medição hidrostática de nível para diferentes aplicações

Medição hidrostática de nível para diferentes aplicações

Sonda de imersão V4A com cabos de diversos materiais e comprimentos

  • Cabo PUR ou FEP para alta resistência ao produto
  • Versão com homologação ATEX para grupo I Cat. M1 e grupo II Cat. 1G e 1D
  • Boa precisão total e estabilidade a longo prazo
  • Compensação de pressão por cabo com ventilação interna

Campos de aplicação
As sondas de imersão da série PS destinam-se à medição de nível de enchimento em reservatórios, tanques, poços, água corrente, perfurações e sistemas de esgoto. A precisão de 0,5 % e a estabilidade a longo prazo de 0,2 % por ano contribuem para o funcionamento seguro da sonda.

Robusto, confiável e flexível
Todas as sondas de imersão possuem um invólucro V4A robusto. Para aplicações padrão, recomenda-se o cabo PUR, que é mais barato. Para aplicações que exigem uma alta resistência ao produto (por exemplo, gordura, óleos ou combustíveis), está disponível o cabo FEP.

As sondas de imersão ATEX da série PS3xxA destinam-se à medição de nível de enchimento em áreas com perigo de explosão. Os sensores podem ser utilizados em zona 0, 1, 2 ou zona 20, 21, 22 e na extração de minérios. A homologação GL permite o uso no setor naval.