You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sistemas de feedback para válvulas globo e acionamento oscilante

Sistemas de feedback para válvulas globo e acionamento oscilante

Sensor duplo CA/CC indutivo com os terminais de conexão

  • Duradouro graças à carcaça robusta e resistente
  • Menor necessidade de cabeamento pela comutação do atuador
  • Legibilidade durável da placa de tipo gravada a laser até em ambientes úmidos
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Terminais de conexão espaçosos possibilitam uma fiação simples e rápida

Feedback da posição final nos acionamentos oscilantes
O sensor duplo contém dois sensores indutivos em uma carcaça robusta e revestida com grau de proteção IP 67. Ela fornece duas posições finais. Ele é equipado com uma comutação do atuador, que substitui o cabo adicional da válvula solenoide.
 

Conexão rápida e simples
Opcionalmente, a comutação do atuador possui uma junção com rosca padronizada M20 x 1. Os terminais de conexão espaçosos são práticos, o que possibilita uma fiação simples e rápida. Além disso é desnecessário um novo cabeamento em caso de troca do sensor, devido ao bloco de terminais destacável. Uma aprovação UL está em preparação para o aparelho.