1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores de luz vermelha em miniatura

Sensores de luz vermelha em miniatura

O novo Opto-Highlight, o O8 – pequeno, mas incrível!

  • Novo O8 em miniatura com supressão de fundo extremamente confiável
  • Com alcance de detecção de até 80 mm – e independente da cor
  • Registro exato dos menores componentes, até com superfícies escuras ou brilhantes
  • Disponível como variante de cabo ou Pigtail com conector M8 de 3 e 4 pinos
  • Com IO-Link, fácil configuração e troca do sensor

Sensor de miniatura óptica com maior precisão
O novo O8 e alta potência é predestinado para aplicações com condições locais restritas, como na tecnologia de manuseio e na robótica. Apesar do tamanho em miniatura, o sensor obtém um alcance de detecção de 80 mm, independente da cor e do brilho da superfície que deve ser detectado. Além disso, a supressão do fundo é muito confiável e precisa, até no registro de objetos pequenos, planos ou reflexíveis. Até em fundos mudando constantemente, como na utilização de braços de robôs, o novo O8 funciona de forma confiável.
 

Segurança e eficiência com IO-Link
Com IO-Link, podem ser ajustados ou programados alcances confortáveis de forma milimétrica. Não é feito um ajuste complexo do alcance do sensor para o objeto. Estão disponíveis novos sensores com alcances pré-configurados. Com sua confiabilidade e precisão, eles estão bem acima da média do aparelho convencional.