1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Ouve o que mais ninguém vê. Sensores ultrassônicos compactos

Ouve o que mais ninguém vê. Sensores ultrassônicos compactos

Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis

  • Carcaça robusta de aço inoxidável para aplicações exigentes
  • Alcance de até 1,2 cm no formato M18 Cube e 2,2 m no formato M18
  • O transdutor acústico oscilante reduz a aderência de sujeiras
  • Operação de sensores retro-reflexivos para a detecção de objetos independente da orientação
  • Ajuste muito simples mediante botão teach ou configuração do cabo

A alternativa para superfícies difíceis
Sensores ultrassônicos emitem e recebem ondas sonoras na faixa ultrassônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e via medição do tempo de propagação é determinada a distância. Ao contrário do que acontece com sensores ópticos, a cor, a transparência ou grau de brilho do objeto não são relevantes. Dessa forma podem ser p. ex. detectadas confiavelmente embalagens blíster na tecnologia de embalagem ou bandejas plásticas transparentes na indústria alimentícia.

Alta performance
Os sensores ultrassônicos da ifm na forma de construção M18 oferecem uma zona cega especialmente pequena e grandes alcances de detecção que só costumam ser obtidos por sensores com forma de construção bem maior.Os sensores trabalham de forma confiável mesmo com sujeira intensa, podendo ser utilizados em aplicações em que sensores ópticos chegam ao seu limite.