You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Indicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeito

Indicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeito

Com o nosso sensor, o ponto de comutação correto está sempre no centro

  • Conceito excepcional de exibição e operação mediante visualização LED
  • Detectar e compensar facilmente movimentos do ponto de comutação
  • Estanque graças ao grau de proteção IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, temporização
  • Para temperaturas de fluido até 110 C

Ponto de comutação visualizado
Os novos sensores capacitivos convencem não só pelos excelentes dadostécnicos, como também e sobretudo pelo novo conceito de visualização ímpar. Com ajuda da barra gráfica LED de 12 segmentos, o usuário pode adaptar o ponto de comutação da melhor forma às condições existentes - o ponto de comutação está situado no centro do display. Os LEDs verdes de ambos os lados do ponto de comutação indicama consistência do ponto de comutação. Depósitos e alterações de material etc, são indicados diretamente no sensor e o usuário pode reajustar o ponto de comutação de forma correta conforme necessário. Assim um erro emergente pode ser detectado e corrigido atempadamente. Isso minimiza o risco de avarias ou de desconexões.

Opções de suporte simples
A visualização transparente do ponto de comutação permite um suporte fácil por telefone em caso de falha, uma vez que o reajuste sob condições alteradas do processo é simples e facilmente explicável.

Sensores capacitivos ifm

A ifm possui uma vasta linha de sensores capacitivos: sensores capacitivos para aplicações padrões e medição de nível capacitiva (sensor capacitivo de nível). Nós temos o produto certo para a sua aplicação!