1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Comunicação industrial
  4. IO-Link master

IO-Link master

Mestre IO-Link de 4 portas: Conexão mais inteligente dos sensores

  • 4 portas IO-Link com funcionalidade V1.1 completa, modo COM1, COM2, COM3 e SIO
  • Master e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE
  • 2 portas Ethernet 10/100 MBit/s com comutador para Profinet
  • SAPready com LR AGENT EMBEDDED
  • Alimentação de tensão via cabo do sensor padrão, codificação M12 A

Módulo de barramento de campo robusto com conexão segura
O novo IO-Link master da ifm é a melhor opção até nos ambientes mais difíceis: Os materiais e os métodos de produção são idênticos aos cabos de conexão da ifm da série de produtos EVC. A tecnologia ecolink garante conexões M12 confiáveis e duradouras dos cabos de conexão.

Limitação de energia para os aparelhos UL Class2
Diversos sensores prolongam uma alimentação de energia limitada com a aprovação UL Class2. A limitação associada da energia é feita, normalmente, por uma fonte de alimentação correspondente. Com o IO-Link master AL1100, também é possível alimentar sensores em conformidade com UL Class2, sem que o operador necessite de uma fonte de alimentação de energia limitada aprovada em conformidade com UL Class2.

Vantagens e utilidade para os clientes

Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos IO-Link master na rede Ethernet e cria uma visão geral de todo sistema. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível uma parametrização de todos os sensores no sistema a partir de um local central.

Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizada através de cabos padrão M12 sem blindagem. Até 4 sensores IO-Link podem ser conectados e alimentados com até 3,6 A. Com o acessório EVC693, é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.

Dados digitalizados seguros
Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, a resistência de contato e as interferências eletromagnéticas dos sinais não são distorcidas.

Conexão direta para o TI
O LR AGENT EMBEDDED integrado envia, se solicitado, os valores do processo sem desvio para os sistemas ERP através do CLP. Este segundo caminho de comunicação está disponível paralelamente ao Profinet através do cabeamento do barramento.