1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Comunicação industrial
  4. AS-i Controller / Gateway com maior conectividade

AS-i Controller / Gateway com maior conectividade

SmartPLC DataLine: Sistema flexível de automação

  • Colocação em funcionamento rápida e simples
  • Flexível e preparado para o futuro mediante hardware conectivo e CODESYS V3
  • Os mais diferentes protocolos em diferentes interfaces
  • Projetado para aplicações no contexto da Indústria 4.0
  • Relação preço-qualidade imbatível

CLP comunicativo
O SmartPLC DataLine pode ser programado livremente com CODESYS V3, em caso de acesso completo a todas as interfaces do sistema. Duas portas de Ethernet funcionam como interface de escravo de barramento de campo EtherCAT e possibilitam uma comunicação de alto desempenho aos outros sistemas CLP. Através de duas portas Ethernet adicionais, é possível utilizar diferentes protocolos de comunicação ao mesmo tempo, por exemplo, EtherCAT-Master, EtherNet/IP-Scanner, Modbus TCP Master e Slave, TCP/IP, UDP/IP ou OPC-UA-Server.

Projetado para a Indústria 4.0
O SmartPLC DataLine é perfeitamente equipado para aplicações da Indústria 4.0. Na direção do CLP, ele se comporta como um Gateway AS-i clássico, e na direção do TI, os valores do processo podem ser disponibilizados através de diversos protocolos de comunicação. Um relógio em tempo real integrado e uma entrada de cartão SD completam o escopo de funções.

Vantagens e utilidade para os clientes
Interfaces de comunicação:

EtherCAT:
Funcionalidade EtherCAT certificada

Interface AS:
1 e 2 AS-i master segundo perfil M4

Interface de configuração:
2 portas Ethernet com as seguintes funções:
– Web-Server
– Interface de programação V3 CODESYS
– Interface de comunicação multifuncional
(EtherCAT Master, Modbus TCP, EtherNet/IP Scanner, OPC-UA-Server, visualização da Web)

Conexões:
– AS-i e energia auxiliar: terminais encaixáveis (incluídos no volume de fornecimento)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interface de configuração 2 x RJ45
 

Funções
A SmartPLC DataLine auxilia os mais diversos protocolos de comunicação através de suas duas interfaces de configuração, para disponibilizar os dados de entrada/saída do CLP integrado ou para fazer uma troca de dados com outros aparelhos/sistemas. Para a Indústria 4.0, estão disponíveis aplicações, entre outras, a funcionalidade OPC-UA-Server que possibilita uma transmissão de dados simples para o seu mundo de TI.