- Produtos novos
- Cabos e conectores
- Tomadas de cabos M12 com maior seção transversal
Tomadas de cabos M12 com maior seção transversal

Cabo ecolink M12 com maior seção transversal para menor queda da tensão
- Cabos com 4 x1 mm2 reduzem a queda da tensão
- Cabos e conectores correspondem à norma M12 (EN 61076)
- Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas
- Um batente mecânico fixo protege o anel o-ring de destruição
- Dispositivo antivibratório permanente com contorno tipo dente de serra
Cabos ecolink performance para aplicações exigentes
A grande seção transversal do cabo de 1mm2 transmite até correntes elevadas com uma menor queda da tensão.
O batente fixo integrado evita que o anel o-ring seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas.
A proteção de ação assimétrica contra vibrações fixa a porca de aperto na sua posição, assegurando assim uma ótima vedação duradoura.
Materiais de alta qualidade e um controle intenso durante e após a fabricação garantem um padrão de qualidade máximo.