You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Medição de ar comprimido precisa desde a produção até o consumo

  • Distribuição exata de custos através de medição precisa de consumo
  • Aumento da eficiência energética através de monitoramento de vazamento
  • A base para um sistema de gestão energética conforme EMAS ou DIN EN ISO 50001
  • Monitoramento de pressão graças ao sensor de pressão integrado
  • Economia com pontos de medição adicionais graças à indicação simultânea de diferentes valores de processo

"Sensor multifuncional" reduz custos

O medidor de ar comprimido SDG é um verdadeiro multi-talento. Graças aos sensores integrados adicionalmente para pressão e temperatura, o usuário dispõe diretamente de quatro valores de processo (vazão, pressão, temperatura e consumo total) que fornecem informações sobre a eficiência energética da instalação.

Com um amplo portfólio de sensores em linha precisos, desde DN8 até DN250, a ifm cobre todo o espectro de aplicação.

Monitoramento energético em resumo

Os valores do processo podem ser monitorados efetivamente e a qualquer momento através do display TFT integrado. É possível escolher entre quatro layouts gráficos individualmente ajustáveis que podem ser regulados de maneira flexível. Além disso, todos os valores de processo podem ser transmitidos de maneira rápida e fácil via IO-Link.

Descubra as vantagens do monitoramento eficiente de ar comprimido com a ifm. Nossos especialistas conversam na sala de máquinas digital sobre:

  • Medição detalhada do consumo na máquina final: do hardware ao software (0:00-19:17)
  • Monitoramento de ar comprimido na linha de distribuição: atribuição simples de custos e fugas (19:17-31:50)
  • Registro dos indicadores de energia e cálculo da eficiência do compressor (31:51-35:59)

Aumento da eficiência energética graças ao monitoramento de vazamento na instalação

Com a ajuda do monitoramento de vazão preciso, é possível detectar vazamentos e assim economizar custos com energia. Além disso, graças à alta repetibilidade do dispositivo é possível obter uma distribuição exata dos custos com ar comprimido em cada linha de produção e assim otimizar o cálculo de custo dos produtos.

Através de uma medição de pressão integrada, os nossos sensores de vazão oferecem a possibilidade de monitorar a pressão de operação geral do sistema de ar comprimido. Com uma pressão diferencial que vai do gerador até o consumidor, é possível também monitorar e otimizar a queda de pressão do sistema de tubulação. Uma pressão decrescente, causada por exemplo por instalações com filtros sujos, também é detectada continuamente.

A base para um sistema de gerenciamento energético completo conforme EMAS ou DIN EN ISO 50001

De acordo com a diretiva de eficiência energética da UE, todos os países membros comprometeram-se a economizar energia. A condição para a redução de imposto de energia é a implementação de um sistema de gerenciamento energético. A combinação do novo medidor de ar comprimido com as frequentes calibrações, oferece a base ideal para isso.