You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Eixos x, y e z: o sensor detecta acelerações de forma espacial

  • Análise de condição ideal por meio de medição de aceleração em 3 eixos
  • Para conectar à uma eletrônica de diagnóstico VSE
  • De uso universal graças ao padrão IEPE
  • Grande faixa de medição para diversos cenários de aplicação
  • Formas robustas com IP 67, IP 68 e IP 69K

Para o diagnóstico de vibração eficiente

Os sensores de aceleração do tipo VSM são capazes de detectar mudanças de vibração nos eixos x, y e z. Esta percepção de espaço facilita o monitoramento da condição de máquinas, nas quais forças e desbalanceamentos não influenciam somente um eixo móvel. Estes podem ser motores, mas também partes móveis de instalações.

Indicador importante do monitoramento de condição

O sinal de aceleração é muito importante para o monitoramento da condição das máquinas e instalações (monitoramento de condição). Pois este indica diferentes sintomas como por exemplo desbalanceamento, danos em mancais ou choques que podem levar à falha das máquina ou até à danos irreparáveis.
Para a análise, os dados brutos detectados são transmitidos para um dispositivo externo, por exemplo, para a eletrônica de diagnóstico ifm do tipo VSE.

Robusto: princípio de medição MEMS

Os sensores de aceleração são baseados em um chip MEMS (princípio de medição capacitivo) e são apropriados para aplicações industriais exigentes. Graças à tecnologia MEMS, o sensor pode verificar a sua capacidade de funcionamento ativamente (auto-teste) pela eletrônica de diagnóstico.

Em conformidade com o mercado: padrão IEPE

O sensor transmite os seus dados de acordo com o sinal IEPE, um padrão de mercado, entre outros para sensores de aceleração. A vantagem dos dispositivos IEPE é a alta sensibilidade constante, independentemente do tipo e comprimento do cabo conector

Acessórios