You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

ecomatDisplay: HMI potente e robusta para máquinas móveis

  • Monitores LED de 10", 12" e 12,3" com botões ou tela tátil
  • Invólucro otimizado para o uso móvel
  • Optical Bonding: oferece legibilidade ideal e evita embaçamento do visor frontal
  • Montagem dos dispositivos em qualquer direção (horizontal/vertical)
  • Programável via CODESYS, diversas interfaces, ex: CAN, USB 2.0 e Ethernet

Exibição e operação em ambientes adversos

As novas HMIs robustas foram desenvolvidas para serem usadas nas cabines e fora dos veículos. Graças ao seu alto grau de proteção e Optical Bonding, estão perfeitamente protegidos contra umidade.
São resistentes à impactos e vibrações permanentes, assim como a extremas temperaturas ambientes.

Os displays em cores de alta resolução permitem uma legibilidade ideal, mesmo em ambientes claros. Para tarefas de operação, os dispositivos dispõem de botões livremente programáveis e / ou de uma tela tátil capacitiva. Para uma simples exibição, existe uma versão do dispositivo sem elementos de operação.

A potente CLP integrada pode assumir tarefas de visualização e de operação. É possível programar livremente via CODESYS. Diversas interfaces na parte traseira do dispositivo, como por exemplo CAN, vídeo analógico, USB 2.0 ou Ethernet oferecem a máxima conectividade.

Estrutura mecânica

Os displays possuem um invólucro fechado de alumínio fundido com grau de proteção IP 65, IP 67. Para a conexão são usados conectores M12 vedados e um conector AMP de 40 polos.
O dispositivo pode ser montado como dispositivo de superfície usando o sistema de montagem RAM de qualidade comprovada ou como dispositivo embutido. Os displays podem ser montados em qualquer direção de acordo com a necessidade.

Eletrônica potente

O controlador integrado de 64 bits permite uma representação eficiente do gráfico de alta resolução, do processamento do programa de aplicação e da função do dispositivo. Além disso, existem várias possibilidades em relação à comunicação e conexão com outros sistemas e redes. O relógio em tempo real integrado permite atribuir um registro de tempo aos dados de registro para uma melhor rastreabilidade.

Áudio

Todos os displays possuem amplas funções de áudio que dependendo da versão, também são usados para gravação e transmissão.

Programação segundo IEC 61131-3

A licença CODESYS incluída permite que o usuário configure o software de aplicação de forma clara e simples. Os elementos gráficos são criados pela visualização integrada e podem ser selecionados por exemplo, pelos botões ou pela função tátil opcional.