You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Detecção precisa de limpeza de alta pressão.

  • Invólucro robusto para aplicações de alta pressão até 200 bares
  • Resistente aos produtos de limpeza graças aos componentes de aço-inox
  • Flexível: IO-Link, saída analógica, de comutação e de frequência
  • O sensor de temperatura integrado economiza custos de hardware
  • O IO-Link permite documentar os processos de limpeza

Rápido e resistente à pressão

Para documentar os processos de limpeza e aplicações de alta pressão, o princípio de medição mecatrônico com o seu tempo de resposta rápido é a primeira escolha. O sensor de temperatura integrado e as versáteis funções de diagnóstico via IO-Link permitem economizar tanto custos adicionais de hardware quanto custos de manutenção. O uso de um invólucro de aço-inox torna o sensor resistente aos produtos de limpeza comuns.

Documentação de processos de limpeza

Todos os valores medidos podem ser transmitidos para o sistema de controle via IO-Link em formato digital e sem perdas de conversão. Assim, os valores de vazão e de temperatura podem ser documentados facilmente para cada processo de limpeza.

Mais vantagens e utilidade para os clientes

Rápido tempo de resposta

O princípio de medição mecatrônico se caracteriza por um tempo de resposta extremamente rápido. Com isso até mesmo pequenos jatos de pulverização durante a limpeza de alta pressão são registrados com precisão em termos de quantidade.

Tubos de saída e de entrada não são necessários.
Turbulências e bolhas de ar não influenciam a medição. Isto permite que o sensor seja instalado em qualquer parte do sistema de tubulação.

Exemplo de aplicação

Com o IO-Link, o monitoramento de um sistema de limpeza de alta pressão, incluindo a documentação dos processos de limpeza, pode ser implementado de maneira fácil e rápida com baixo custo de hardware, por exemplo, para o uso em abatedouros modernos. A ifm oferece todos os componentes de hardware e software necessários para fornecer a transparência necessária, por exemplo, também para as cadeias de supermercados.