You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Iluminação de fundo extremamente plana para sensores de visão

  • Luz contínua potente para detecção de contorno e de posição
  • Vida útil mais longa devido à operação pulsada
  • Iluminação homogênea com luz vermelha ou infravermelha
  • Instalação com economia de espaço com uma altura total de apenas 9,8 mm
  • Três tamanhos diferentes de supérfície de iluminação disponíveis
  • Conector macho M12 apropriado para o uso industrial

Iluminação perfeita

Estas luzes de fundo potentes criam uma área de iluminação homogênea que leva a uma iluminação ideal e sem sombras do objeto a ser inspecionado. Os contornos externos são fortemente destacados pela iluminação de fundo permitindo uma análise ideal por um sensor de visão. Com o sensor, as detecções de contorno e de posição são realizadas rapidamente e de forma confiável. A iluminação pode operar em modo contínuo ou pulsante, que além de muitas outras vantagens, também prolonga a vida útil da unidade de iluminação.

Modelo extremamente plano

Devido ao seu modelo extremamente plano de apenas 9,8 mm, a nova geração de elementos de iluminação ifm pode ser montada com extrema economia de espaço. Os kits de montagem opcionais garantem uma fixação rápida e fácil.

Homogeneidade

No processamento industrial de imagens, o uso de elementos de iluminação é essencial para garantir uma detecção rápida e confiável de objetos. Especialmente com conceitos de iluminação plana, criar uma superfície de iluminação homogênea é um desafio. Com as novas potentes luzes de fundo ifm, o fundo das aplicações pode ser iluminado ainda melhor. Isto leva a períodos de exposição mais curtos das câmeras industriais e reduz a influência da luz externa.