You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Máximo desempenho IO-Link apesar do modelo M8 pequeno

  • Longa distância de comutação, pouco espaço necessário
  • Montagem e reposição simples graças ao conector M8 padrão

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Ideal para espaços limitados de instalação: parametrização remota do IO-Link
  • Segurança de processo graças ao monitoramento de comutação para a detecção de desgaste
  • Funções de diagnóstico como por exemplo, o monitoramento interno da temperatura, ajudam a evitar falhas

Excelente desempenho em um invólucro pequeno

Com 3 mm (faceado) e 6 mm (não faceado), a saída de comutação é bem superior à de sensores M8 padrões comuns. Graças à alta frequência de comutação de 600 Hz, os sensores também solucionam detecções de posição exigentes em espaços de instalação limitados.

Mais desempenho graças ao IO-Link

Além da saída de comutação, o sensor também possui uma interface IO-Link através da qual pode ser parametrizado facilmente à distância. Graças à grande precisão, o usuário pode monitorar o ponto de comutação com precisão milimétrica e detectar antecipadamente as variações que ocorrem, por exemplo, devido a desgastes. As amplas funções de diagnós tico como o monitoramento integrado de dispositivos, criam segurança adicional para a instalação enviando mensagens de aviso a tempo em caso de situações críticas de operação.

Acessórios