You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Distribuição de dados robusta: switches Ethernet para uso em campo

  • Switches de 6 portas para protocolos de automação comuns e aplicações IIoT
  • Alimentação de tensão flexível com ou sem a conexão em linha (daisy chain)
  • Adequado para máquinas móveis graças à alta tolerância para tensão e temperatura de operação
  • Invólucro robusto, disponível também para a indústria alimentícia

Switches Ethernet para aplicações em campo

Os módulos descentralizados servem como nós de rede entre os integrantes no campo. São conectados diretamente através de cabos de conexão M12 robustos e confiáveis. O uso de cabos de conexão da série EVC com tecnologia ecolink garante uma conexão especialmente robusta e, portanto, uma troca de dados confiável. Especialmente fora do quadro de distribuição, a conexão via conector M12 é muito mais segura do que a conexão através do conector RJ-45.

Materiais robustos comprovados

Os módulos Ethernet são a escolha perfeita mesmo nos ambientes mais difíceis: os materiais e métodos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão EVC.

Vantagens e utilidades para os clientes

Aumento da família de mestres IO-Link

Os switches Ethernet são o complemento perfeito para a família de mestres IO-Link da ifm. Apresentam o mesmo modelo, disposição das portas e conexões M12 padronizadas.

Apropriados também para máquinas móveis

Graças à sua maior faixa de temperatura e tensão de operação, assim como sua alta resistência a vibrações e impactos, os switches também são adequados para condições ambientais adversas. Além disso, a homologação E20 permite o uso fora dos veículos.

Fonte de alimentação simples

Os módulos Ethernet oferecem diferentes opções de conexão para a alimentação da tensão: uma conexão M12 com codificação A e uma conexão M12 com codificação L. Esta última pode ser conectada em linha (daisy chain) a outros módulos da família de produtos.

Switches Ethernet de 6 portas (não gerenciados)

Tecnologia de conexão