You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Alimentação de tensão inteligente diretamente em campo

  • A montagem em campo reduz as perdas de tensão devido aos cabos longos
  • Sem necessidade de painel elétrico graças ao grau de proteção IP 67K
  • Saídas protegidas por fusíveis eletrônicos
  • Tensão de saída ajustável, corrente separadamente ajustável para cada saída
  • LEDs de estado e diagnóstico

Alimentação de tensão diretamente em campo

Cada vez mais usuários estão montando componentes de controle, como por exemplo mestres IO-Link ou outros módulos de campo de forma descentralizada na máquina em vez de no painel elétrico. Com a fonte de alimentação clássica do painel elétrico, ocorrem quedas críticas de tensão devido às altas correntes que percorrem os cabos longos. Para evitar isso, a ifm oferece uma fonte de alimentação de alta potência para a montagem direta em campo.

Mais vantagens e utilidade para os clientes

Saídas ajustáveis

A tensão de 24 V dos circuitos de saída pode ser definida dentro de certos limites através de botões na fonte de alimentação. Pode ser, por exemplo, ligeiramente aumentada, de modo que apesar da queda de tensão em cabos de alimentação mais longos ainda cheguem com exatamente 24 V no consumidor conectado. O usuário também pode ajustar a corrente de acionamento dos quatro fusíveis eletrônicos. Isto proporciona máxima proteção em caso de curto-circuito ou sobrecarga no circuito secundário.

Operação e exibição

Na parte frontal, a fonte de alimentação possui três botões para ajustar os valores de corrente e tensão. Uma série de LEDs de cores diferentes também oferece uma rápida visualização geral do estado e permite um diagnóstico rápido em caso de uma falha. Os LEDs indicam a utilização atual da fonte de alimentação ou de diferentes circuitos de saída com 0...200 %, os valores de corrente e de tensão ajustados e os fusíveis que foram acionados. Cada circuito de saída possui um botão para redefinir o fusível.

Maior confiabilidade

Os fusíveis eletrônicos detectam de forma confiável curto-circuitos mesmo com resistências de cabos elevadas. Devido aos quatro circuitos de saída com fusíveis individuais, um circuito defeituoso é desligado seletivamente e os circuitos intactos continuam a funcionar de forma confiável. Mesmo com altos picos de corrente, como na comutação de cargas capacitivas, a alimentação é garantida.

Que tal poder cabear a sua instalação sem um painel elétrico?

Proteção no circuito secundário

Os fusíveis eletrônicos integrados protegem de forma confiável os componentes conectados à fonte de alimentação de 24 V contra sobrecorrente e curto-circuito.

Acessórios