You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Absolutamente único: Medição de vãos de ar tão precisa como jamais visto

  • Saída do vão de ar como valor absoluto com repetição precisa na faixa de micrômetros
  • Valores precisos o tempo todo graças ao princípio de medição com pressão compensada
  • Fácil visualização de todas as informações importantes como valor do vão, fluxo e pressão
  • O canal de medição autolimpante também resiste à pressão de ar de purga

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Programação teach simples da condição desejada com apenas um clique

Controle de posicionamento permanente com precisão

O sensor SDP detecta a distância entre a superfície e o objeto com uma precisão alta constante e a emite como um valor absoluto. O sensor também detecta de forma confiável o contato plano com a superfície, ou seja, o vão zero. Como o cálculo do vão é baseado na pressão e no fluxo, a medição permanece sempre precisa dentro da faixa de pressão operacional comum entre 1 e 3 bar, e isso independentemente das oscilações de pressão, quantidade e diâmetro dos bocais.

Alta resistência à pressão com efeito autolimpante

O tubo de medição robusto também resiste à pressão do ar de purga. Assim não é necessário alternar entre processo de purga e de medição. Efeito positivo: O elemento de medição também é limpo e evita-se um mau funcionamento provocado por contaminação.

Entrada em operação rápida:

O sensor de vão de ar pode ser programado (teach) para detectar a condição desejada tanto pela operação simples com botões como através da entrada externa ou com apenas um clique via IO-Link. Deste modo, o tempo de programação da instalação pode ser reduzido significativamente durante uma mudança de produção.