A ferramenta para os dispositivos IO-Link
A sua ferramenta de gerenciamento IO-Link na versão autônoma
- Eficiente: parametrizar todos os sensores IO-Link de forma centralizada
- Inteligente: os dispositivos IO-Link são detectados automaticamente
- Confortável: administração simples de conjuntos de dados de parâmetros
- Direto: acesso aos sensores IO-Link sem desvio através do CLP
moneo configure SA permite a parametrização fácil e simultânea de vários sensores IO-Link. Além disso, também é possível parametrizar os mestres IO-Link ifm de forma centralizada em toda a rede. Usando o gerenciamento IODD integrado e independente do fabricante em combinação com o banco de dados IODD, é possível integrar e parametrizar sensores de outros fabricantes na rede IO-Link.
Assim você economiza tempo e aumenta a segurança do processo da sua produção.
Para ajustar e fazer uma análise de erros, podem ser exibidos claramente no cockpit até dois dados de processo por sensor IO-Link. Isto também é independente do fabricante.
Por que moneo configure SA?
Gestão do conjunto de dados de parâmetros | Ferramenta para todos os dispositivos IO-Link | Visão geral de todos os dispositivos IO-Link da rede | Cockpit dinâmico |
Instalação fácil ou troca de dispositivos IO-Link com uma só ferramenta | Ajuste do dispositivo independente do fabricante, ON / OFFLINE, com gestão IODD integrada | Escanear uma complexa rede IO-Link com mestres e dispositivos | Exibição paralela dos valores do processo e dos parâmetros |
Parametrização de ponto a ponto ou pela rede
Parametrização de uma rede IO-Link via conexão direta
O software funciona em um PC / notebook. O PC é conectado diretamente aos mestres ifm através da interface Ethernet.
Parametrização de uma rede IO-Link dentro de uma rede IIoT
O software funciona em um ou vários PCs / notebooks dentro de uma rede IIoT. Os PCs fazem parte desta rede e podem ser conectados aos mestres ifm via roteador ou WLAN (via interface IoT/interface de barramento de campo).
Ajuste inicial de um sensor IO-Link
A parametrização de um novo sensor deve ser feita antes da instalação.
Vantagens
- Os ajustes e funções do sensor podem ser testados sem um CLP
- É possível salvar o conjunto de parâmetros no software
- A parametrização é fácil e ocorre através do mestre USB
Diagnóstico de um sensor em operação
O sensor em um mestre IO-Link ifm deve ser testado quanto ao seu funcionamento correto.
Vantagens
- Escaneamento da rede completa e exibição dos dispositivos IO-Link e mestres conectados
- Opção de busca para sensores usando o "TAG específico de aplicação" e/ou a função de piscar
- Exibição clara do valor do processo por sensor no cockpit com exibição simultânea dos parâmetros atuais
Aumentar e garantir a qualidade do processo
Parametrização uniforme para dispositivos IO-Link Software de parametrização independentemente do fabricante |
|
Aumento da segurança do processo Ajuste fácil e substituição dos dispositivos IO-Link usando apenas uma ferramenta |
|
Garantia de qualidade Gestão do conjunto de dados de parâmetros |
|
Aumento da eficiência Gestão IODD integrada e independente do fabricante |
moneo configure SA Licence incluindo manutenção e assistência até o final do ano seguinte
Importante:
Algumas das funções do moneo configure SA citadas, só estarão disponíveis com as próximas versões atualizadas.
Requisitos do sistema
• por ex.: CPU quad-core CPU com 1,6 GHz ou dual-core com 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB de memória no disco rígido (SSD ou HDD)
• gráficos mín. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB mín. 3.0
• 1 x porta de Ethernet no mín. (100 Mbit no mín.)
• Windows 10
• Navegador: Google Chrome ou Mozilla Firefox