1. Homepage
  2. Tão fácil de operar como um sensor

Tão fácil de operar como um sensor

  • Emissão de dados livremente definível via Ethernet/IP ou Profinet
  • Ajuste simples através do botão de programação único ou via ifm Vision Assistant
  • Reconhecer diferentes códigos em uma imagem
  • Detecta sem problemas, códigos nos planos de fundo mais diferenciados
  • Migração de dados com o cartão de memória ifm

Pronto para o uso em poucos segundos

Um destaque: O sensor ajusta automaticamente a focalização, a intensidade de iluminação e o tipo de código com somente um aperto de botão. Deste modo, aplicações com um código de barras ou código 2 D por imagem podem ser configuradas facilmente através do botão de programação. Isto economiza tempo e dinheiro. As pré-configurações do dispositivo podem ser alteradas com um aplicativo simples de smartphone.

Configuração através de um botão pelo aplicativo do smartphone

Com o aplicativo "O2I teach", é gerado um código de matriz de dados no display do smartphone. Simplesmente posicione este código na frente do campo de visão do leitor de código e a configuração será incorporada automaticamente. Disponíveis para iOS, Android e Windows.

Para requisitos complexos: O Vision Assistant ifm

Para tarefas de identificação complexas o leitor de código pode ser configurado de forma simples pelo premiado Vision Assistant. Uma imagem ao vivo e uma visualização ampla de todas as configurações oferecem ao usuário uma visão geral ideal constante.

Ir para o download gratuito

Vários códigos, uma imagem

A função de busca automática de códigos do Vision-Assistant detecta automaticamente diferentes códigos em uma imagem. O usuário pode então simplesmente atribuí-los no Vision Assistant.

Inigualável: o controle sequencial

Visualização de todas as configurações de ajuste de imagem e código no Vision Assistant.
Isso nos proporciona uma visão geral abrangente de todas as aplicações. Além disso, as funções de lógica e de interface permitem programar as saídas dos sensores de forma simples.

Contraste ideal através do filtro de polarização

Em superfícies brilhantes, como metal por exemplo, a iluminação adicional integrada com filtro de polarização,
garante contraste suficiente para que os códigos possam ser lidos de maneira confiável.

Um código, plano de fundo mudando

É possível captar em questão de segundos, várias imagens com diferentes tempos de exposição para detectar códigos com características de superfície variáveis, cor distinta ou luz ambiente.

Distância operacional com relação ao tamanho do campo de visão e a imagem correspondente